CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED
-
RJ45-kretskortpluggforbinder
1149867
RJ45-kretskortpluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, material: Metall, tilkoblingstype: THT-bølge
Produktdetaljer
Dine fordeler
For enhver applikasjon en velegnet variant. Finnes med og uten LED, single- og multi-port
Det utvidete temperaturområdet fra -40 °C ... +85 °C muliggjør bruk i krevende applikasjoner
Med THT-teknologien (Through-Hole Technology) oppnås høy mekanisk stabilitet ved forbindelsen mellom bøssingpluggforbinder og kretskort