produktserie COMBICON Connectors S
tverrsnitt 1,5 mm2
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Philipps-Recess med langsgående slisse
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 400 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall: 6, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: PT 1,5/..-PH, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: H1L Philipps-Recess med langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON PST 1,3, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong