Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - RJ45-kretskortpluggforbinder
1149611

RJ45-kretskortpluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, material: Metall, tilkoblingstype: SMD-Reflow

Produktdetaljer









Dine fordeler

Reflow-muligheten tilrettelegger for en effektiv, kostnadsoptimalisert behandlingsprosess
Det utvidete temperaturområdet fra -40 °C ... +85 °C muliggjør bruk i krevende applikasjoner