PT 1,5/ 6-5,0-H - Printmodul
1935200

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 6, artikkelserie: PT 1,5/..-H, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
Åpner for tilkobling av to ledere
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall