SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Printmodul
1071209

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 9, artikkelserie: SPTA 1,5/..-THR, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: THR-lodding/bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: Belte med bredde 72 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen