BC 35,6 HS 90 AL - Kjøleblokk
1754330

Kjøleblokk for husserie: BC, utførelse: Kjøleblokk, material: Aluminium, eloksert, artikkelserie: BC 35,6.., bredde: 28,9 mm, høyde: 28,7 mm, Bruk kun skruene som er oppført i tilbehøret til å skru sammen komponentene.

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Kjøleblokkløsninger gjør at utstyret kan brukes i termisk krevende applikasjoner
Optimal termisk vei til pålitelig varmeavledning
Individuell tilpasning til forskjellige hotspots
Kjøleblokkløsninger kan brukes i forskjellige husstørrelser
Passnøyaktig systemløsning med hus, tilkoblingsteknikk, kjøleblokk og ytterligere tilbehør

Ofte stilte spørsmål


Hvilken støtte tilbyr Phoenix Contact innen termokontroll?

Phoenix Contact støtter deg med katalogverdier, nettbaserte simuleringer, personlig rådgivning inklusiv simuleringstjenester og (individuelt tilpassede) kjøleblokker.


Hvordan tilkobles komponenter av ulike høyder og størrelser optimalt til kjøleblokken?

Optimal termisk forbindelse oppnås ved individuell tilpasning av kjøleblokken. Dette skjer som regel ved å bearbeide kjøleblokken med en fres.... Se mer

Optimal termisk forbindelse oppnås ved individuell tilpasning av kjøleblokken. Dette skjer som regel ved å bearbeide kjøleblokken med en fres.

Vis mindre

Hvordan påvirker oppvarmingen en enhets pålitelighet?

Maksimaltemperaturen har størst innvirkning på en enhets pålitelighet og levetid. Ved en temperaturøkning på 10 °C dobles sviktintensiteten.... Se mer

Maksimaltemperaturen har størst innvirkning på en enhets pålitelighet og levetid. Ved en temperaturøkning på 10 °C dobles sviktintensiteten.

Vis mindre

Hvilke faktorer påvirker temperaturen i huset?

Små og kraftige komponenter, høye datahastigheter, støv og utilstrekkelig ventilasjon av huset er grunner til høy temperaturforskjell i forhold til omgivelsene.... Se mer

Små og kraftige komponenter, høye datahastigheter, støv og utilstrekkelig ventilasjon av huset er grunner til høy temperaturforskjell i forhold til omgivelsene.

Vis mindre

Hvilken informasjon gir effekttapsdiagrammene?

Grafene i diagrammene informerer om hvilken effekt komponentene i de enkelte husene kan avgi for ikke å overskride en temperaturforskjell i forhold til omgivelsene. Gradienten til den rette linjen beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfe... Se mer

Grafene i diagrammene informerer om hvilken effekt komponentene i de enkelte husene kan avgi for ikke å overskride en temperaturforskjell i forhold til omgivelsene. Gradienten til den rette linjen beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfellene skiller seg på den ene side ut ved full overflateoppvarming og oppvarming av en hotspot på 20 x 20 mm, og på den annen side med et kretskort integrert i huset og et uten hus.

Vis mindre

Hvordan bidrar kjøleblokker til å lede bort varme som oppstår?

De integrerte kjøleblokkene fra Phoenix Contact leder bort varme via varmeledning fra hotspot via det varmeledende materialet (TIM). Kjøleblokken avgir denne varmen til omgivelsene i form av strålingsenergi og via konveksjon mellom lamellene. Det opp... Se mer

De integrerte kjøleblokkene fra Phoenix Contact leder bort varme via varmeledning fra hotspot via det varmeledende materialet (TIM). Kjøleblokken avgir denne varmen til omgivelsene i form av strålingsenergi og via konveksjon mellom lamellene. Det oppstår da en skorsteinseffekt der den oppvarmede luften stiger opp og trekker inn kald luft.

Vis mindre

Hvilke andre muligheter for termisk optimalisering finnes det?

I mange tilfeller er det tilstrekkelig med en ny anordning av hotspotene eller å sette inn ventilasjonsåpninger. En simulering av de termiske forholdene indikerer hvilket alternativ som egner seg best.... Se mer

I mange tilfeller er det tilstrekkelig med en ny anordning av hotspotene eller å sette inn ventilasjonsåpninger. En simulering av de termiske forholdene indikerer hvilket alternativ som egner seg best.

Vis mindre