Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PTS 1,5/ 6-5,0-H - Printmodul
1792902

Kretskortmodul, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 6, artikkelserie: PTS 1,5/..-H, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Brukervennlig grunnet frigjøringsknapp som kan betjenes med fingrene
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Små komponenter, men størst mulig klemrom