Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

BC 161,6 OT 102222 KMGY MOQ100 - Husoverdel
2202202

Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN​ 43880, modulær husoverdel, bredde: 161,6 mm, høyde: 89,7 mm, dybde: 54,85 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Hus- og tilkoblingssystem som er tilpasset hverandre for raskere utvikling av utstyr
Individuell onlinekonfigurasjon for allsidige anvendelser innen bygningsautomatisering
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 1 ... 9 delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
I henhold til DIN EN 43880