BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH
-
Husoverdel
1252986
Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880, modulær husoverdel, bredde: 161,6 mm, høyde: 89,7 mm, dybde: 54,85 mm, farge: trafikkgrå (lignende RAL 9016)
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
| Produkttype | Husoverdel |
| Hustype | Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880 |
| Husserie | BC |
| Produktserie | BC 161,6.. |
| Antall (Tilkoblingsåpninger) | 3 |
| Lufteåpning tilgjengelig | ja |
| Målskisse |
|
| Bredde | 161,6 mm |
| Høyde | 89,7 mm |
| Dybde | 54,85 mm |
| Delingsenhet | 9 TE |
| Kretskortdesign | |
| Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farge (Husoverdel) | trafikkgrå (RAL 9016) |
| Material Husoverdel | PC |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Overflatetilstand | ubehandlet |
| Vibrasjonstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Glødetrådtest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Virketid | 30 s |
| Mekanisk fasthet / falltønne | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhøyde | 50 cm |
| Frekvens | 50 |
| Støt | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Slagform | Halvsinus |
| Akselerasjon | 15g |
| Slagvarighet | 11 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Miljøforhold | |
| Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
| Antall kretskortopptak | 18 |
| Type kretskortfeste | Feste |
| Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Monteringstype | Sneppe på plass |
| Forpakningstype | pakket i kartong |
| Type ny forpakning | Kartong |
| Artikkelnummer | 1252986 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 500 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAC |
| Produktnøkkel | ACHBAB |
| GTIN | 4063151363482 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 63,95 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 41,053 g |
| Tolltariffnummer | 84879090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Hus-underdel 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS BK - Hus-underdel 2278500
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - Hus-underdel 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Hus-underdel 2200072
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - Husdeksel 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - Husdeksel 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - Husdeksel med berøringsdisplay 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Husdeksel med berøringsdisplay 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Husdeksel med berøringsdisplay 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - Husdeksel 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - Husdeksel 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - Husdeksel 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - Husdeksel 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - T-konnektor 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - T-konnektor 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Beskyttelseshette 1252176
-
HBUS-B SET BK - Beskyttelseshette 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftlist 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fotlås 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folietastatur 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folietastatur 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Innleggsdeksel 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kjøleblokk 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kjøleblokk 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruesett 1756991
Dine fordeler
Hus- og tilkoblingssystem som er tilpasset hverandre for raskere utvikling av utstyr
Individuell onlinekonfigurasjon for allsidige anvendelser innen bygningsautomatisering
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 1 ... 9 delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
I henhold til DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo