ME 90 OT-1MSTBO KMGY
-
Husoverdel
2200523
Monteringsskinnehus, Husoverdel til pluggforbindere med basislist, bredde: 90,4 mm, høyde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035)
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
Produkttype | Husoverdel |
Hustype | Monteringsskinnehus |
Husserie | ME |
Produktserie | ME 90.. |
Maks. poltall | 20 (delingsmål: 3,5 mm) |
16 (delingsmål: 5 mm) | |
12 (delingsmål: 7,25 mm) | |
Antall rekker | 1 |
Lufteåpning tilgjengelig | nei |
Målskisse |
|
Bredde | 90,4 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 45,85 mm |
Dybde fra opplagsflate underdel | 38,5 mm |
Kretskortdesign | |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farge (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
Material | PA |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Varmebestandighet/kuletrykktest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Testvarighet | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 15g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Miljøforhold | |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Antall kretskortopptak | 4 |
Type kretskortfeste | Innskyvning |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Låsing med husunderdel |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Type ny forpakning | Kartong |
Artikkelnummer | 2200523 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHAAD |
GTIN | 4046356606066 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 53,61 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 53,61 g |
Tolltariffnummer | 85472000 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Kretskortbasislist 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Kretskortbasislist 2278351
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Kretskortplugg 1769087
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 - Kretskortplugg 1840395
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BU - Kretskortplugg 1072487
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Kretskortplugg 1711176
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Kretskortplugg 1876343
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Kretskortpluggforbinder 1952296
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YE - Kretskortpluggforbinder 1048844
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY AU - Kretskortpluggforbinder 1746644
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Kretskortpluggforbinder 1705000
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - Kretskortpluggforbinder 1729328
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Kretskortpluggforbinder 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 - Kretskortplugg 1939947
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Kretskortplugg 1773604
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Kretskortplugg 1800274
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Kretskortplugg 1705329
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L - Kretskortbasislist 1861060
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Kretskortbasislist 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Kretskortbasislist 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - Kretskortbasislist 2709749
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Kretskortbasislist 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Kretskortbasislist 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - Kretskortbasislist 2200383
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R - Kretskortbasislist 1861073
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - Kretskortbasislist 2709752
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Kretskortbasislist 1077614
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Kretskortbasislist 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Kretskortbasislist 1077608
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Kretskortbasislist 2907787
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - Kretskortbasislist 2200384
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Kretskortbasislist 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - Kretskortbasislist 2200485
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BUGY - Kretskortbasislist 2200551
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - Kretskortbasislist 2200486
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Kretskortbasislist 2200326
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BUGY - Kretskortbasislist 2200552
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Kretskortpluggforbinder 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Kretskortpluggforbinder 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Kretskortpluggforbinder 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Kretskortpluggforbinder 2202757
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Kretskortpluggforbinder 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Kretskortpluggforbinder 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Kretskortpluggforbinder 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Kretskortpluggforbinder 2201085
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Kretskortbasislist 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - Kretskortbasislist 2200263
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Kretskortbasislist 2199566
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - Kretskortbasislist 2200262
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Kretskortpluggforbinder 2199553
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 YE - Kretskortpluggforbinder 1080380
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BUGY - Kretskortpluggforbinder 2201084
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BK - Kretskortpluggforbinder 2202104
-
ME 90 UT TBUS KMGY - Hus-underdel 2200545
-
ME 90 UT/FE BUS/5+2 KMGY - Hus-underdel 2200538
-
ME 90 UT/FE BUS/10 KMGY - Hus-underdel 2200540
-
ME 90 UT KMGY - Hus-underdel 2200279
-
ME 90 UT/FE BUS/10+2 KMGY - Hus-underdel 2200543
-
ME 90 UT/FE KMGY - Hus-underdel 2200536
-
ME 90 UTG KMGY - Hus-underdel 2202681
-
ME 90 UTG/FE KMGY - Hus-underdel 2202682
-
ME B-22,5 MSTBO KMGY - Dekkplugg 2907965
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optiske fibre 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optiske fibre 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optiske fibre 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Optiske fibre 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Optiske fibre 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optiske fibre 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Optiske fibre 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Optiske fibre 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Optiske fibre 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Optiske fibre 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Optiske fibre 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optiske fibre 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optiske fibre 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optiske fibre 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optiske fibre 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Optiske fibre 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Optiske fibre 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Optiske fibre 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Optiske fibre 1071329
-
ME-SAS - Skjermtilkoblingsholder 2853899
-
ME-SAS MINI - Skjermtilkoblingsholder 2200456
-
DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Display 2203537
Dine fordeler
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo