Kretskortbasishus - MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY
2278351

Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: MCO 1,5/..-G1R, delingsmål: 3,5 mm, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på høyre side

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer




Byggform Basishus loddrett på kretskortet
Produkttype Kretskortbasishus
Poltall 5
Delingsmål 3,5 mm
Antall tilkoblinger 5
Antall rekker 1
Festeflens uten
Antall potensialer 5
Pinlayout Lineær pinning

Nominell strøm IN 8 A
Nominell spenning UN 300 V
Forurensningsgrad 3
Gjennomgangsmotstand 1,6 mΩ
Merkespenning (III/3) 160 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
Merkespenning (III/2) 160 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV

Monteringstype Bølgelodding Bølgelodding
Monteringstype Bølgelodding

Materialdata - kontakt
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand fortinnet
Materialdata - hus
Farge hus lysegrå (7035)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Målskisse
Delingsmål 3,5 mm
Bredde [w] 19,95 mm
Høyde [h] 17,8 mm
Lengde [l] 14,55 mm
Loddepinnelengde [P] 2 mm
Stiftmål 0,8 x 0,8 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,14 mm² / entrådet / > 10 N
0,14 mm² / flertrådet / > 10 N
1,5 mm² / entrådet / > 40 N
1,5 mm² / flertrådet / > 40 N
Plugg- og trekkrefter
Resultat Test bestått
Antall sykluser 25
Innstikkskraft pr. pol ca. 8 N
Trekkraft pr. pol ca. 4 N
Dreiemomenttest
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kontaktholder i bruk
Testspesifikasjon DIN EN 60512-15-1:2009-03
Kontaktholder i bruk
Krav >20 N
Test bestått
Bestandighet for skrift
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat Test bestått
Polarisering og koding
Testspesifikasjon DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultat Test bestått
Visuell kontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat Test bestått
Målekontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat Test bestått

Termisk test | Testgruppe C
Testspesifikasjon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Kontrollert poltall 5
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Luft- og krypavstander |
Isolasjonsmaterialgruppe I
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 160 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 2 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 160 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 0,8 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 320 V
Merkestøtspenning (II/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 1,6 mm

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Levetidstest
Testspesifikasjon DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå 2,95 kV
Gjennomgangsmotstand R1 1,6 mΩ
Gjennomgangsmotstand R2 1,6 mΩ
Pluggsykluser 25
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Klimatisk test
Testspesifikasjon DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosjonspåkjenning 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus
Varmepåkjenning 105 °C/168 h
Holdevekselspenning 1,39 kV
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 55 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Forpakningstype pakket i kartong
Type ny forpakning Kartong

Artikkelnummer 2278351
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHADB
Katalogside Side 233 (C-1-2013)
GTIN 4046356292993
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 3,49 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20050718
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 8 A
Usegroup D
300 V 8 A

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Pluggretning ortogonalt (rettvinklet) på kretskortet