IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-57578Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19931012Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 |
VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking
Approval ID: 40044868Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |