IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-60987-B1B2Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19920306Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 |
VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking
Approval ID: 40011723Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |