Kretskortbasishus, farge: svart, kontaktoverflate: Gull, kontakttype: Stift, poltall: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, delingsmål: 5 mm, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm, Artikkel med pinutgang på høyre side