Optiske fibre - HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54
2202322

Optiske fibre, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)


Produktdetaljer




Monteringsinformasjon: Følg seriedatabladet på nedlastingsområdet.
Generelt For å forhindre stråling utover er systemet utstyrt med et deksel. Dermed er også blandede farger mulig.

Produkttype Fiberoptisk leder
Poltall 36
Delingsmål 2,54 mm
Utretting horisontal
Utførelse passiv, stiv
Hustype Optiske fibre
Hodeform rund, kjegleformet
Antall visninger (makro) 36 (Fire rader x Ni kolonner)

ESD-beskyttelse < 8 kV

Målskisse
Diameter 2 mm
Borehulldiameter 1,2 mm
Delingsmål 2,54 mm

Farge Lichtleiter transparent
Farge Blende svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 HB
Isolasjonsmaterial PC
Husmateriale PC

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 85 °C

Artikkelnummer 2202322
Pakkestørrelse 100 Stk.
Minimum bestillingsmengde 100 Stk.
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACGABA
GTIN 4055626050232
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 3,031 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,649 g
Tolltariffnummer 90019000
Opprinnelsesland TN


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
ESD-fasthet
Om ønsket kan husene bearbeides
Gjør det mulig med enkle, optiske status- og diagnostikkindikatorer