Kretskortbasishus - GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR
2199663

Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontakttype: Stift, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: GMSTBO 2,5 HV, delingsmål: 7,25 mm, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,1 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på venstre side

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer




Byggform Standard
Produkttype Kretskortbasishus
Poltall 3
Delingsmål 7,25 mm
Antall tilkoblinger 3
Antall rekker 1
Festeflens uten
Antall potensialer 3
Pinlayout Lineær pinning

Nominell strøm IN 16 A
Nominell spenning UN 400 V
Forurensningsgrad 3
Gjennomgangsmotstand 1,3 mΩ
Merkespenning (III/3) 400 V
Merkestøtspenning (III/3) 6 kV
Merkespenning (III/2) 630 V
Merkestøtspenning (III/2) 6 kV

Monteringstype THR lodding THR lodding
Monteringstype THR lodding

Materialdata - kontakt
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand galvanisk fortinnet
Materialdata - hus
Farge hus svart (9005)
Isolasjonsmaterial LCP
Isolasjonsmaterialgruppe IIIa
CTI iht. IEC 60112 175
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0

Målskisse
Delingsmål 7,25 mm
Bredde [w] 19,95 mm
Høyde [h] 23,37 mm
Lengde [l] 15,65 mm
Bygghøyde 21,27 mm
Loddepinnelengde [P] 2,1 mm
Kretskortdesign
Stiftavstand 7,25 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,2 mm² / entrådet / > 10 N
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N
4 mm² / entrådet / > 60 N
2,5 mm² / flertrådet / > 50 N
Plugg- og trekkrefter
Resultat Test bestått
Antall sykluser 25
Innstikkskraft pr. pol ca. 5 N
Trekkraft pr. pol ca. 3,5 N
Dreiemomenttest
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kontaktholder i bruk
Testspesifikasjon DIN EN 60512-15-1:2009-03
Kontaktholder i bruk
Krav >20 N
Test bestått
Bestandighet for skrift
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat Test bestått
Polarisering og koding
Testspesifikasjon DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultat Test bestått
Visuell kontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat Test bestått
Målekontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat Test bestått

Termisk test | Testgruppe C
Testspesifikasjon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Kontrollert poltall 3
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 10 TΩ
Luft- og krypavstander |
Isolasjonsmaterialgruppe IIIa
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 400 V
Merkestøtspenning (III/3) 6 kV
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 630 V
Merkestøtspenning (III/2) 6 kV
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 630 V
Merkestøtspenning (II/2) 6 kV

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Levetidstest
Testspesifikasjon DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå 7,3 kV
Gjennomgangsmotstand R1 1,3 mΩ
Gjennomgangsmotstand R2 1,5 mΩ
Pluggsykluser 25
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 10 TΩ
Klimatisk test
Testspesifikasjon DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosjonspåkjenning 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus
Varmepåkjenning 100 °C/168 h
Holdevekselspenning 3,31 kV
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 2199663
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHADB
Katalogside Side 510 (C-1-2013)
GTIN 4046356495295
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 3,998 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,998 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-52506/A1
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
630 V 16 A

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19931013
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 16 A
Usegroup C
150 V 16 A
Usegroup D
300 V 10 A

CCA

Approval ID: CCA/DE1 34305/A1
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
630 V 16 A

VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking

Approval ID: 40037875
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
630 V 16 A

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Kompatible produkter

Dine fordeler

Egnet for reflowloddeprosesser