MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Kretskortbasislist
2200326

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: lysegrå, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/..-G1PR, delingsmål: 5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Ortogonal, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på høyre side

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Pluggretning ortogonalt (rettvinklet) på kretskortet