EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20050718Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
Kretskortbasishus, farge: lysegrå, kontaktoverflate: Gull, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/..-G1R Au, delingsmål: 5 mm, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på høyre side
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |