MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - Kretskortbasislist
2709752

tverrsnitt 2,5 mm2
monteringstype THR lodding

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/..-G1R-THR, delingsmål: 5 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Ortogonal, kobling: uten, forpakningstype: Kartongforpakning, Artikkel med pinutgang på høyre side

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Det finnes varianter for bølge- og THR-loddeprosessen
Høy mekanisk bestandighet og korrosjonsbeskyttelse
Langtidsbestandige overgangsmotstander for permanent driftsklarhet