Kretskortbasishus - MSTBO 2,5/ 4-G1L OG
2200383

Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: oransje, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/..-G1L, delingsmål: 5 mm, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på venstre side


Produktdetaljer




Byggform Basishus loddrett på kretskortet
Produktserie COMBICON Connectors M
Produkttype Kretskortbasishus
Poltall 4
Delingsmål 5 mm
Antall rekker 1
Festeflens uten
Pinlayout Lineær pinning

Nominell strøm IN 12 A
Nominell spenning UN 250 V
Forurensningsgrad 3
Gjennomgangsmotstand 1,5 mΩ
Merkespenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
Merkespenning (III/2) 320 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV

Monteringstype Bølgelodding

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand fortinnet
Materialdata - hus
Farge hus oransje (2003)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Målskisse
Delingsmål 5 mm
19,95 mm
Høyde h 16,5 mm
Length l 14,65 mm
Solder pin length P 3,5 mm
Stiftmål 1 x 1 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,2 mm² / entrådet / > 10 N
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N
2,5 mm² / entrådet / > 50 N
2,5 mm² / flertrådet / > 50 N
Plugg- og trekkrefter
Resultat Test bestått
Antall sykluser 25
Innstikkskraft pr. pol ca. 13 N
Trekkraft pr. pol ca. 7 N
Dreiemomenttest
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kontaktholder i bruk
Testspesifikasjon DIN EN 60512-15-1:2009-03
Kontaktholder i bruk
Krav >20 N
Test bestått
Bestandighet for skrift
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat Test bestått
Polarisering og koding
Testspesifikasjon DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultat Test bestått
Visuell kontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat Test bestått
Målekontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat Test bestått

Termisk test | Testgruppe C
Testspesifikasjon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Kontrollert poltall 4
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 3,2 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 320 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 1,6 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 630 V
Merkestøtspenning (II/2) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 3,2 mm

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Levetidstest
Testspesifikasjon DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå 4,8 kV
Gjennomgangsmotstand R1 1,5 mΩ
Gjennomgangsmotstand R2 1,5 mΩ
Pluggsykluser 25
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 5 MΩ
Klimatisk test
Testspesifikasjon DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosjonspåkjenning 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus
Varmepåkjenning 100 °C/168 h
Holdevekselspenning 2,21 kV
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 55 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Forpakningstype pakket i kartong
Type ny forpakning Kartong

Artikkelnummer 2200383
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHADB
GTIN 4046356577113
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 2,82 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,82 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 10 A
Usegroup D
300 V 10 A

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-60988-B1B2
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
250 V 8 A

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20050718
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 16 A
Usegroup D
300 V 10 A

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40050648
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
250 V 8 A

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Pluggretning ortogonalt (rettvinklet) på kretskortet