Kretskortbasishus - MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU
1077613

Kretskortbasishus, farge: svart, kontaktoverflate: Gull, kontakttype: Stift, poltall: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/..-G1L THR Au, delingsmål: 5 mm, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm, Artikkel med pinutgang på siden


Produktdetaljer




Byggform Basishus loddrett på kretskortet
Produkttype Kretskortbasishus
Poltall 4
Delingsmål 5 mm
Pinlayout Lineær pinning

Forurensningsgrad 3
Gjennomgangsmotstand 1,61 mΩ

Monteringstype THR lodding THR lodding
Monteringstype THR lodding

Materialdata - hus
Farge hus svart (9005)

Delingsmål 5 mm
Bredde [w] 19,95 mm
Høyde [h] 16,5 mm
Lengde [l] 15,35 mm
Loddepinnelengde [P] 2,5 mm
Stiftmål 1 x 1 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,2 mm² / entrådet / > 10 N
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N
2,5 mm² / entrådet / > 50 N
2,5 mm² / flertrådet / > 50 N
Plugg- og trekkrefter
Resultat Test bestått
Antall sykluser 25
Innstikkskraft pr. pol ca. 7 N
Trekkraft pr. pol ca. 6 N
Dreiemomenttest
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kontaktholder i bruk
Testspesifikasjon DIN EN 60512-15-1:2009-03
Kontaktholder i bruk
Krav >20 N
Test bestått
Bestandighet for skrift
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat Test bestått
Polarisering og koding
Testspesifikasjon DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultat Test bestått
Visuell kontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat Test bestått
Målekontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat Test bestått

Termisk test | Testgruppe C
Testspesifikasjon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Kontrollert poltall 4
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler 1012 Ω

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 500 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2 h
Levetidstest
Testspesifikasjon DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå 4,8 kV
Gjennomgangsmotstand R1 1,61 mΩ
Gjennomgangsmotstand R2 1,62 mΩ
Pluggsykluser 25
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler >1012 Ω
Klimatisk test
Testspesifikasjon DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosjonspåkjenning KFW 0,2 S/1 syklus
Varmepåkjenning 100 °C/168 h
Holdevekselspenning 2,25 kV
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 55 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Forpakningstype Belte med bredde 44 mm
Beltebredde [W] 44 mm
Type ny forpakning Transparent-bag

Artikkelnummer 1077613
Pakkestørrelse 100 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 000 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHADB
GTIN 4055626790749
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 7,83 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,371 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Det finnes varianter for bølge- og THR-loddeprosessen
Høy mekanisk bestandighet og korrosjonsbeskyttelse
Langtidsbestandige overgangsmotstander for permanent driftsklarhet