EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20050718Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/..-G1L-THR, delingsmål: 5 mm, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm, Artikkel med pinutgang på venstre side
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |