ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Husdeksel
1486134

Monteringsskinnehus, 2U til merkedeksel, Husdeksel, bredde: 18,9 mm, høyde: 21,9 mm, dybde: 26 mm, farge: blå (lignende RAL 5015)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Verktøyløs montering
Plast iht. UL94 V0: for økte krav til brennbarhet
Kan bearbeides mekanisk for anvendelsesspesifikk tilkoblingsteknikk
Deksel for gjennomgående lukkede apparatfronter