HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - Dekkplugg
1493476

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 300 V, antall potensialer: 0, antall rekker: 2, poltall: 0, antall tilkoblinger: 0, artikkelserie: HSCP-SP 2,5-.., delingsmål: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 0, festehake: - Festehake, stikksystem: HSC 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Dekkplugg

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Dekkplugg for gjennomgående lukkede apparatfronter
Plast iht. UL94 V0: for økte krav til brennbarhet