TBUS8-TAP-KIT-7035 - T-konnektor
1488806

tverrsnitt 0,5 mm2
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
monteringstype Skinnemontering
forpakningstype pakket i kartong

T-konnektor, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: lysegrå, nominell strøm: 6 A (parallelle kontakter), merkespenning (III/2): 32 V, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: TBUS8..2,54, delingsmål: 2,54 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Skinnemontering, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, kobling: Sneppertlås, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, integrert endeklemmefunksjon

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Forsyning og utmating av den 8-polede bussforbindelsen i modulgruppen med ME-IO- og ICS-hus
Optimal utnyttelse av plassen med strukturert kabelføring
Enkel merking grunnet stor merkeflate
God modulfiksering takket være integrert endeklemmefunksjon