Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Hus-underdel
1103438

Monteringsskinnehus, Husunderdel med metallfotlås, med luftesliss, bredde: 37,89 mm, høyde: 120,6 mm, dybde: 82,85 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra), poltall tverrforbinder: 5 eller 8

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Enkel montering uten bruk av verktøy
Alternativ T-konnektor for enkel modul-til-modul-kommunikasjon
Lock and Release-prinsipp for automatisk feste og intuitiv frigjøring av fronttilkoblingspluggen
Plast iht. UL94 V0: for økte krav til brennbarhet
Allsidige bruksområder: Dypere byggform gir større kretskortflate
Mer fleksibilitet: Kombinasjon med elektronikkhus i serien ICS ved hjelp av T-konnektorer