ME-IO P 10U 7016
-
Skilleskive
1209229
Monteringsskinnehus, Skilleskive, Husdeksel, bredde: 2,89 mm, høyde: 112,2 mm, dybde: 28,5 mm, farge: antrasittgrå (lignende RAL 7016)
Produktdetaljer
Produkttype | Husoverdel |
Hustype | Monteringsskinnehus |
Husserie | ME-IO |
Utførelse | Skilleskive |
Lufteåpning tilgjengelig | nei |
Bredde | 2,89 mm |
Høyde | 112,2 mm |
Dybde | 28,5 mm |
Farge (Hus) | antrasittgrå (RAL 7016) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Husmateriale | PA |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Varmebestandighet/kuletrykktest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Testvarighet | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinusformet |
Akselerasjon | 15g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Testspesifikasjon | VDMA 24364:2018-05 |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Miljøforhold | |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Monteringstype | Sneppe på plass |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Type ny forpakning | Kartong |
Artikkelnummer | 1209229 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 500 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHEBB |
GTIN | 4063151279141 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 5,28 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 5,17 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Plast iht. UL94 V0: for økte krav til brennbarhet
Enkel stabilisering av flere tilkoblingsrekker i brede husbyggformer
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo