HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Kretskortbasislist
1091998

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 250 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 2, montering: THR lodding, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: HSC 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, Variant delvis utstyrt

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

For fronttilkoblingsplugg med verktøyløs, tidssparende Push-in-tilkobling
Egnet for reflowloddeprosesser
Samtlige basislister kan kodes variabelt
Forpakning i plast for automatisert Pick-and-Place-montering av utstyr