HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54
-
Optiske fibre
1036727
Multippel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, Linsehode, konisk, stråleflate: sfærisk, antall visninger: 16, (Fire rader, Fire kolonner), delingsmål: 2,54 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
ESD-fasthet
Om ønsket kan husene bearbeides
Gjør det mulig med enkle, optiske status- og diagnostikkindikatorer