Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 6, antall rekker: 2, poltall: 6, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: HSCP-SP 1,5-.., delingsmål: 3,45 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: HSC 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Farge fjæråpnere: svart, gul, grønn / svart, gul, grønn