cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20150613Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | |||
F | ||||
250 V | 8 A | |||
D | ||||
300 V | 8 A |
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40045969Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
630 V | 8 A |