Elektronikkhus med front- og push-in-tilkobling for bygningsautomatisering Neuberger Gebäudeautomation GmbH bruker elektronikkhusene ME-IO.

Elektronikkhus i serien ME-IO for kontrollere og I/O-moduler

Kundeprofil Neuberger Gebäudeautomation GmbH

Neuberger Gebäudeautomation GmbH fra Rothenburg er ledende leverandør av systemer for bygningsautomatisering. Selskapet utvikler løsninger for romautomasjon – for kontorbygg, hoteller, klinikker og skoler. Deres husløsninger er helt spesifikke for bransjen, og stiller strenge krav til utviklingen av elektronikk og til selve elektronikkhusene. Det er ikke bare brukervennligheten og komfort som er hovedfokus når temperatur, belysning og skjerming reguleres individuelt. Også effektiv energibruk, bedre komfort og optimalisering av kostnader blir stadig viktigere faktorer.

Skreddersydd elektronikkmodul med hus i serien ME-IO

Takket være den modulære byggeformen til hussystemet ME-IO settes kontrollere og ​I/O-moduler sammen helt enkelt

Utfordring

I 2015 startet Neuberger utviklingen av et nytt romautomatiseringssystem, og var på leting etter et egnet hussystem i den forbindelse. Hovedkravet var å forbinde alle de forskjellige kablene ved hjelp av fronttilkoblingsteknikk, og det med push-in-tilkoblingsteknikk, som i mellomtiden har blitt meget utbredt. Andre krav til hussystemet var høy modularitet i husvariantene, samt en T-konnektor.

Da passet det meget godt at Phoenix Contact, som ledende leverandør av elektronikkabinetter, nettopp hadde presentert en tilnærmet ny produktserie med fronttilkoblingsteknikk: ME-IO. På leting etter et egnet hussystem tok utviklere hos Neuberger deretter kontakt med Phoenix Contact. Firmaets nøyaktig spesifiserte krav ble satt opp mot funksjonene til hussystemet ME-IO.

Da man her oppdaget store overlapp, ble det besluttet å inngå et tett samarbeid. Med Neuberger som nøkkelkunde, og med de spesifikke kravene til det nye romautomatiseringssystemet Open.Room, ble fronttilkoblingsteknikkens hus i dette felles prosjektet tilpasset kravene fortløpende.

Elektronikkhus i ME-IO-serien: individuell gruppering av fronttilkoblinger

Push-in-fronttilkobling og kompakt byggeform åpner for enheter med opptil 54 poler pr. 18,8 mm byggbredde

Løsning

De spesielle egenskapene til hussystemet ME-IO er blant annet tilkoblingsteknikken på forsiden, som har sitt utgangspunkt i push-in-tilkoblingen. Ved hjelp av push-in-fjærkraftpluggen foregår kablingen uten bruk av verktøy og absolutt praktisk – en stor fordel sammenlignet med vanlig skru- eller fjærkrafttilkobling. For ved push-in-tilkobling sørger en spesiell kontaktfjær for høye kontakt- og lederuttrekkskrefter samt for permanent og vibrasjonssikker forbindelse. Open.Room-modulene gir enkel tilgang for fronttilkoblingsteknikken.

Kretskortpluggforbinderne kan kodes, og frigjøres enkelt via den velkjente Lock and Release-teknikken. Her frigjøres de pluggede tilkoblingsblokkene fra basislisten ved å betjene kun ett betjeningsorgan, på den måten kan de helt enkelt tas ut av pluggposisjonen, uten spenning. Utstyr skiftes dermed ut helt friksjonsfritt.

Ved valg og sammensetting av tilkoblingsteknikk finnes det fem typer fronttilkoblingsplugger, disse kan kombineres med hverandre etter ønske. 4-polede og 6-polede tilkoblingsblokker kan anordnes blandet. Ved rekkeklemmer for høyere spenning kan tilkoblingsblokker med lavere spenningsområder skilles. Tilkoblingsblokkene og også push-in-tilkoblingens betjeningselementer finnes i forskjellige farger, og kan anordnes etter kundespesifikasjoner. Med de 6-polede tilkoblingselementene finnes det opptil 54 tilkoblinger.

Hussystemet ME-IO gir utallige bruksmuligheter ikke bare på grunn av modulprinsippet. Når husmodulene først er konfigurert etter utstyrsbyggers ønsker, kan kommunikasjonen mellom flere moduler foregå praktisk via en T-konnektor. T-konnektoren sneppes i den standardiserte DIN-skinnen. De enkelte I/O-modulene i ME-IO-hussystemet kan deretter svinges uforandret på monteringsskinnen med de påsneppede bussforbinderne, og er allerede forbundet pålitelig med hverandre.

Elektronikkhus ME-IO

Produkter Multifunksjonelle elektronikkhus ME-IO

Elektronikkhusene i serien ME-IO er spesielt godt egnet for bruk der plassen er begrenset og ved behov for mange funksjoner. Skreddersydde komponentgrupper som kontrollere og ​I/O-moduler kan settes sammen helt enkelt takket være den modulære konstruksjonen.

Gratis vareprøve
Test multifunksjonelle hus i serien ME-IO

Vil du teste elektronikkhus i serien ME-IO med modulær fronttilkoblingsteknikk? Bestill ditt personlige vareprøvesett i dag. Vi bistår med kompetent veiledning når du skal velge, og også ved design-in av husene, i applikasjonen. Bli kjent med alle fordelene til løsningene fra Phoenix Contact.

Bestill gratis vareprøve
Elektronikkhus i serien ME-IO
Smart kontroller fra Neuberger

Kontrolleren Open.Room senker kostnader og gir bedre boligkomfort

Fasit

Det å styre og regulere komplekse bygninger forutsetter et fleksibelt, fremtidssikkert og smart romautomatiseringssystem. På leting etter et egnet hus bestemte firmaet Neuberger seg for systemet ME-IO fra Phoenix Contact.

Med Neuberger som nøkkelkunde har Phoenix Contact i et felles prosjekt tilpasset det modulære elektronikkhuset i serien ME-IO i tråd med alle kravene. Neuberger benytter fronttilkoblingshus med push-in-teknikk for sitt meget fleksible romautomatiseringssystem Open.Room.

Open.Room oppfyller alle funksjoner innen romautomatisering: Fra belysning, skjerming, dekning og medieteknikk og helt til romklima. Anordning og antall moduler ved ME-IO-hus er fleksibelt – dermed kan samtlige Open.Room-moduler kombineres med hverandre. Med push-in-tilkoblingsteknikken går kabling raskt og enkelt uten verktøy. Takket være det intuitive låsesystemet kan modulene raskt byttes ut under drift hvis det skulle være nødvendig.