Felthus

Felthus for utendørs bruk

Det være seg stasjonære visningsenheter, robuste utendørsenheter eller Embedded Systems: Felthusene fra Phoenix Contact med høy beskyttelsesgrad er egnet for mange forskjellige bruksområder som bygningsautomatisering og kjøretøyteknikk. Omfattende tilbehør som displayer, folietastaturer og vegg- og stolpefester gir enda flere bruksmuligheter.

Dine fordeler

  • Velegnet beskyttelse for alle formål: Det allsidige utvalget med felthus strekker seg fra IP40 til IP69
  • Komplette hussystemer: Mindre arbeid når huset skal planlegges, og bedre tid til applikasjonen din
  • Enkel individuell tilpasning: Fra trykk og mekanisk behandling og helt til utforming av kjøleblokker klargjøres felthuset ditt for alle typer bruk
  • Integrerte skjermer: Elegante hus med dertil passende skjermer – alt fra en og samme leverandør
  • Omfattende tilbehør: Du kan velge fra forskjellige skjermer, keypads og optiske fibre, og supplerer slik hussystemet ditt

Oversikt over de viktigste egenskapene

I vår portefølje vil du alltid finne et felthus som er velegnet til bruksområdet ditt.

Felthus

Beskyttelsesgrader IP40 ... IP69K
Kretskortflate 2700 mm² ... 159 000 mm²
Temperaturområde -40 °C ... +100 °C
Godkjenninger UL, NEMA, DNV, ATEX
Monteringsmuligheter Stolpe, vegg, bord, håndholdt, VESA, vegginnfelt kontakt, aluminiumprofil, monteringsskinne
Tilkoblingsteknikk M8, M12, Ethernet, SPE bl.a.

Nye produkter

Nytt deksel til UM-BASIC/-PRO
OCS BAT HOLD batteriholdersett installert i et OCS-hus
Solcellemodulholder POS Panelfix festet til stolpe

Deksel til ekstruderprofil UM-BASIC/-PRO

Effektiv beskyttelse av kretskort

Phoenix Contact tilbyr nye deksler til ekstruderprofilen UM-BASIC/-PRO som kan brukes med forskjellige deksler samtidig. Dette gjør at profilen kan dekkes helt uten ekstra lokk på kretskortet. Dette gir deg mer nyttbar plass, siden det ikke finnes sperreflater.

Viktigste egenskaper

  • Beskyttelsesgrad: IP20
  • Bredde på dekslene: 73 mm og 108 mm
  • Materiale på dekslene: PC
  • Materiale på deksellokkene: PA
  • Deksellokk til profiler for kretskort med bredde: 108 mm

Dine fordeler

  • Optimal beskyttelse av elektronikken ved at hele profillengden dekkes
  • Mer nyttbart areal på kretskortet, ettersom det ikke finnes sperreflater
  • Færre deler betyr enklere håndtering og lavere monteringskostnader
  • Rask, verktøyfri installasjon sparer tid og øker produktiviteten
  • Sikker berøringsbeskyttelse hindrer mekanisk påvirkning av elektronikken

Batteriholder

Kompatibel med standardbatterier

OCS BAT HOLD-holderen er egnet for sikker montering av batterier i området 72 til 720 Wh. Batteriholderen passer til elektronikkhus i OCS- og POS-serien og gjør det enkelt å sette opp selvforsynte systemer, selv under ekstreme miljøforhold.

Viktigste egenskaper

  • Består av batterimonteringssett og monteringsplate med sokkel
  • Egnet for OCS- og POS-skap
  • Ytterligere jording mulig
  • Materiale: galvanisert stål

Dine fordeler

  • Sikker festing selv i tøffe omgivelser
  • Fleksibel montering takket være kompatibilitet med vanlige batterier i området 72 til 720 Wh
  • Enkel installasjon med bare ett verktøy (SW 13)
  • Plassbesparende løsning som gir nok plass til installasjon av ekstra elektronikk

Solcellemodulholder

For energiuavhengige systemer

POS Panelfix-holderen egner seg for montering av ulike solcellepaneler i størrelsesorden 20 til 200 Wp. Den fleksible byggeformen gjør at den kan festes til vegg og stolpe. Takket være den innovative klemmeløsningen kan panelet festes på svært kort tid og ved hjelp av bare ett verktøy.

Viktigste egenskaper

  • Ideell for separat montering av solcellepanel og elektronikk
  • Montering med klemmer eller skruer
  • Kompatibel med alle standardpaneler i området 20 til 200 Wp
  • For alle stolpediametre fra 48 til 180 mm
  • Material: spesialstål

Dine fordeler

  • Kompatibel med alle kommersielt tilgjengelige paneler (20 til 200 Wp) takket være innovativt festesystem
  • Installasjon via én person på bare 15 minutter og med bare ett verktøy (NV13) takket være enkel klemmeteknologi
  • Fleksibel byggeform for bruk på vegg eller stolpe
  • Egnet for tøffe miljøer og opptil vindstyrke 10 takket være ekstra forsterkning

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

Elektronikkhus med berøringsdisplayer

Berøringsdisplayer til elektronikkhus Industrielle displayløsninger for automasjonsskap og feltapplikasjoner

Visualisering av prosessdata, registrering av inndata, visning av driftsstatus og mye mer: Berøringsskjermer har et stort potensial for å skape brukervennlige og funksjonelle enhetsdisplayer. Dette White Paper gir deg en oversikt over og grunnleggende kunnskap om ulike berøringsskjermteknologier. I tillegg vises kravene til maskinvarekontroll.

Konfigurator for felthus

Konfigurator for elektronikkhus

Sett sammen elektronikkhuset ditt for bruk i felten eller innendørs: Velg husserie med dertil egnede standardkomponenter. Legg til tilbehør som passer – og alt er ferdig.

Hussystemer for feltanvendelser Klikk på ett av punktene for å få mer informasjon om de forskjellige husseriene.

Interaktiv Image Map: Hussystemer for feltanvendelser
Utendørshus OCS
Elektronikkhus i serien OCS er ideelle for autarke utstyrssystemer i ekstreme omgivelser. Disse sertifiserte husene i polykarbonat er lette og motstandsdyktige og beskytter elektronikken din permanent og pålitelig mot fuktighet, høye temperaturer, UV-stråling og mekaniske belastninger.
Få mer informasjon
Utendørshus OCS
Utendørshus ECS
De robuste utendørshusene i serien ECS er en ideell løsning for å beskytte ømfintlig elektronikk innendørs og utendørs mot støv, smuss og vann.
Få mer informasjon
Utendørshus ECS
Universalhus UCS
Universalhusene i serien UCS er den ideelle løsningen for Embedded Systems. IP40-husene beskytter kretskort i standardprofil pålitelig mot ytre påkjenninger. Uttagbare sidevegger åpner for modulære husløsninger i individuelle bygghøyder. Passive kjøleblokker og termisk simulering er mulig.
Få mer informasjon
Universalhus UCS
Kabinetter MCS
Monitoring Case System (MCS) er et sofistikert hus for en lang rekke elektroniske systemer innen industri og bygningsteknikk. Kabinettet overbeviser på alle nivåer: fra rask installasjon av kretskort og enkel montering til lett vedlikehold av enheten.
Få mer informasjon
Kabinetter MCS

Individuell tilpasning av de elektroniske enhetene dine Velg vår personlige veiledning og omfattende ytelser rundt følgende temaer.

Medarbeider ved en fresemaskin
Elektronikkhus i forskjellige fargevarianter
Elektronikkhus med digitaltrykk
Individuelt hus
Medarbeider ved termisk simulering av et hus
Medarbeider ved en fresemaskin

Fra mekanisk bearbeiding med toppmoderne fresemaskiner, verktøyinnsatser i tilgjengelig stamverktøy og helt til individuell utforming av enkelthuskomponenter: Vi har den perfekte metoden for en økonomisk implementering av husvarianten din.

Elektronikkhus i forskjellige fargevarianter

Avvikende fra standardfargene kan elektronikkhusene dine også fremstilles komplett i andre farger eller som en kombinasjon av ulikt fargede husdeler. Slike individuelle firmafarger gir best mulig gjenkjenningsverdi.

Elektronikkhus med digitaltrykk

Vi tilbyr en perfekt metode for en optisk tiltalende og økonomisk implementering av akkurat det du trenger: fra funksjonelt trykk til påføring av din kundelogo og helt til fotorealistisk trykk.

Individuelt hus

For å tilpasse din individuelle løsning kan det være nødvendig å skifte ut enkelte standard husdeler med kundespesifikke varianter. Vi utvikler huskomponenter i samarbeid med deg, og implementerer dem sammen med veletablerte standardkomponenter.

Medarbeider ved termisk simulering av et hus

Høy pakningstetthet i elektronikken forutsetter effektiv kjøling. Allerede i tidlige faser av utviklingen kan du dra nytte av kompetent veiledning, en lettforståelig nettplattform for termisk simulering og kjøleblokker som kan integreres individuelt.

Mer informasjon om kjøleblokker og termisk simulering

Elektronikkhus prioriteres høyt, da stadig mer elektronikk må pakkes inn. Med huset kan kunden gi elektronikksystemet en egen personlighet. Og denne gjenkjenneligheten er viktigere for kundene våre enn noen gang.

Dr. Thomas Beier - Phoenix Contact, Vice President Business Unit DCS​
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Elektronikkhus for monteringsskinnen

Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne

Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.

E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus

Ideell for mange forskjellige applikasjoner Like individuelle som anvendelsene dine, er også løsningene våre: Hus for bruk i forskjellige omgivelser – fra bygning til industri og helt til utendørsområder.

Person i logistikkavdelingen med skjermholder DCS
UCS-hus med skjerm og holder
Utendørshus OCS på stolpe
Person i logistikkavdelingen med håndholdt skanner
Utendørshus ECS med regndråper
Monteringsskinnehus

Monteringsskinnehus for automasjonsskapanvendelser

I tillegg til felthus tilbyr vi også et bredt utvalg av monteringsskinnehus. De beskytter de monterte kretskortene, kan helt enkelt monteres på monteringsskinner og har optimalt integrerte grensesnitt for overføring av signaler, data og effekt.