Kabinetter MCS

Kabinetter MCS for sensor- og IIoT-applikasjoner

Kabinettet MCS er et multitalent som gir deg mer enn bare plass. Phoenix Contact tilbyr med dette kunststoffhuset et modulært Monitoring Case System (MCS) for et bredt bruksspekter for allsidig elektronikk innen industri- og bygningsteknikk. Kabinettet overbeviser på alle nivåer: fra rask installasjon av kretskort og enkel montering til lett vedlikehold av enheten.

Dine fordeler

  • Praktisk betjening: Dekselet forblir på huset, og hendene er fri
  • Enkel montering: allsidige monteringsmuligheter for huset, uten bruk av verktøy
  • Sikker drift: Universell husinnsats i utallige applikasjoner grunnet varianter av beskyttelsesgrader IP40 og IP65/IP67
  • Enkel onlinekonfigurering: Til ønsket hus med få klikk via modulsystem
  • Optimalisert installasjon av kretskort: En nesten horisontal montering av kretskortet er mulig, takket være den skrå kanten på huset

Nye produkter

Oversikt over de tre størrelsene til Monitoring Case System MCS

Monitoring Case System (MCS)

For sensor- og IoT-/IIoT-applikasjoner

Med den nye serien MCS tilbyr Phoenix Contact et gjennomtenkt hus for mange forskjellige typer elektronikk. Det imponerer på alle nivåer: fra installering av kretskortet, enkel montering og helt til vedlikehold av enheten. Med sin modularitet er huset velegnet for praksis.

Viktigste egenskaper

  • 3 størrelser i henholdsvis 2 varianter: IP40 og IP65 / 67 (i tillegg med tetning og DAE)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +85 °C
  • Støtfasthet IK07
  • Material: PA med GF (UL94 V0)
  • Farger: lysegrå (RAL 7035), deksler også i gult (RAL 1018), blått (RAL 5015) og svart (RAL 9005)

Dine fordeler

  • Komfortabel betjening under installering og vedlikehold av utstyret, takket være valgfritt hengsel
  • Fleksibel montering takket være bruk av valgfri adapterplate
  • Sikker drift med passende beskyttelsesgrad
  • Individualisert produktutvalg takket være det modulære modulsystemet
  • Optimalisert installering av kretskort: En nesten horisontal montering av kretskortet er mulig, takket være den skrå kanten på huset

Hendene fri til viktige ting Det innovative elektronikkhuset som gir mer enn bare plass: Monitoring Case System

Tekniker med Monitoring Case System

Oversikt over de viktigste egenskapene

Elektronikkhuset MCS (Monitoring Case System) flyter på trenden med økt nettorganisering av utstyr innen industri og bygningsautomatisering. Profiter av variabiliteten til dette kabinettet i kunststoff.

MCS-elektronikkhus

Husstørrelser Tre størrelser i henholdsvis to IP-varianter: IP40 og IP65/67 (i tillegg med tetning og DAE)
Temperaturområde -40 °C til +85 °C
Materiale PA med GF (UL94 V0)
Farger Lysegrå (RAL 7035), deksler også i gult (RAL 1018), blått (RAL 5015) og svart (RAL 9005)
Støtfasthet IK07
Gratis vareprøve
Test Monitoring Case System

Vil du se og teste kabinettet MCS? Bestill gratis vareprøve. Og opplev hvor lett det er å integrere kretskort, og de fleksible bruksmulighetene til dette kunststoffhuset.

Bestille vareprøve
Bestilling av vareprøve for kabinettet i serien MCS
Konfigurator for kabinett MCS

Konfigurator for kabinetter for sensor- og IIoT-applikasjoner

Konfigurer huset ditt fra modulen til Monitoring Case System for din sensor- eller IIoT-applikasjon. Velg her blant annet IP-beskyttelsesgrad, husstørrelse, tildekningsvarianter og farge.

Oversikt over hus i MCS-serien

Interaktiv Image Map: Hus i MCS-serien
Ytterligere plomberingsmulighet
Beskyttelse mot uberettiget åpning grunnet ytterligere plomberingsmulighet
Ytterligere plomberingsmulighet
Individuelle tilpasningsmuligheter
Hus som kan utformes individuelt grunnet merke- og trykkmuligheter samt mulighet for mekanisk bearbeiding for utstyr etter nyeste markedskrav.
Individuelle tilpasningsmuligheter
Forskjellige tildekningsfunksjoner
Ved hjelp av forskjellige ramme- eller tildekningsvarianter kan forskjellige funksjoner implementeres, og da fra enkel merking og helt til mekanisk beskyttelse.
Forskjellige tildekningsfunksjoner
Valgfri adapterplate for forskjellige fester
Direkte veggfeste eller feste til stolpe, rør, på aluminiumprofil, vegginnfelt kontakt eller monteringsskinne grunnet valgfri adapterplate
Valgfri adapterplate for forskjellige fester
Forskjellige størrelser og IP-varianter
Valgmulighet fra forskjellige størrelser i henholdsvis to IP-varianter (IP40 og IP65/67)
Forskjellige størrelser og IP-varianter

Detaljert oversikt over fordelene Monitoring Case System er et multitalent. Det imponerer med sine bruksområder, montering av utstyr, vedlikehold og motstandsdyktighet.

MCS-elektronikkhus
Åpent MCS-kabinett
Elektronikkhus MCS
MCS-industrihus
Installering av kretskort ved MCS-elektronikkhus for bruk med sensorer og i IIoT-applikasjoner
MCS-elektronikkhus

Elektronikkhusene finnes i variantene IP40 eller IP65/IP67, tilpasset respektive anvendelse. Dermed kan selv krevende utfordringer innen bygningsteknikk eller industrien imøtekommes.

Åpent MCS-kabinett

Huset oppnår en slik praktisk betjening grunnet designdetaljer som for eksempel de spesielle hengslene, som også kan monteres i ettertid. Når disse er installert, kan huset åpnes som en vifte. Dekselet forblir tilkoblet, hendene er fri.

Elektronikkhus MCS

Huset kan monteres på mange forskjellige måter. Grunnet den valgfrie kombinasjonen med en adapterplate kan elektronikkhuset sneppes på både aluminiumsprofiler, vegginnfelte kontakter, til stolper eller vegger og også på DIN-skinner, sikkert og uten bruk av verktøy.

MCS-industrihus

Modulsystemet tilrettelegger for individuelt tilpassede hus. I konfiguratoren velges det her blant forskjellige faktorer som IP-beskyttelsesgrad, størrelse, farge og tildekningsvarianter. Huset suppleres med ytterligere tilbehør.

Til konfiguratoren for MCS-huset
Installering av kretskort ved MCS-elektronikkhus for bruk med sensorer og i IIoT-applikasjoner

En tilnærmet horisontal montering av kretskortet er mulig, takket være den skrå kanten på huset. Premonterte pluggforbindere glir slik gjennom husenes hull. Positiv effekt: Med den høye sideveggen kan tilkoblingsteknikken tettes godt. Grunnflaten kan brukes tilnærmet i sin helhet for kretskortet.

Monitoring Case System som multitalent

Ekspertkontroll for kabinettet MCS

I fagsamtalen forteller produktmanager Lisa Picherer detaljert om fordelene ved det innovative elektronikkhuset i serien MCS (Monitoring Case System). Her forklarer hun aspektene ved det nye kabinettet, som både utstyrsprodusenter og installatører kan dra nytte av.

E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus

FAQ Noen spørsmål kan besvares allerede i forkant. Se våre FAQ.

Mann med spørsmålstegn over hodet
Mann med spørsmålstegn over hodet
Mann med spørsmålstegn over hodet
Mann med spørsmålstegn over hodet
Mann med spørsmålstegn over hodet
Mann med spørsmålstegn over hodet

Med den fast monterte tetningen sikres en korrekt lukking. I tillegg forblir tetningen på huset og går ikke tapt.

Mann med spørsmålstegn over hodet

På husvarianter iht. IP67/IP65 er trykkutjevningselementet allerede montert på forhånd.

Mann med spørsmålstegn over hodet

Huset kan monteres på vegger, til stolper, på aluminiumsprofiler eller til og med på DIN-skinner. En valgfri adapterplate gjør det mulig.

Mann med spørsmålstegn over hodet

Monteringen foretas uten verktøy. Huset smekkes da i lås på adapterplaten. I tillegg kan du sikre huset med skruer (kan bestilles separat). Under demonteringen fjerner du eventuelt skruene som ble benyttet, og vipper ut festene, f.eks. med en skrutrekker, via utsparingene på adapterplaten.

Mann med spørsmålstegn over hodet

Ved hjelp av modulsystemet kan du sette sammen et individuelt tilpasset hus. Flere RAL-farger er tilgjengelige. I tillegg kan ulike rammevarianter og ytterligere tilbehør kombineres på mange ulike måter. Spør oss gjerne om ytterligere kundetilpassede individualiseringer.

Mer informasjon om kundetilpassede elektronikkhus