MCS-156X127-AP-7035
-
Adapterplate
1524150
Adapterplate, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), dimensjoner: 161,2 x 131,8 x 23,2 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Hvor kan jeg montere huset?
Huset kan monteres på vegger, master, aluminiumsprofiler eller til og med på DIN-skinner – en valgfri adapterplate gjør det mulig.
Hvordan monteres huset på adapterplaten eller demonteres fra den?
Monteringen foretas uten verktøy. Huset smekkes da i lås på adapterplaten. I tillegg kan du sikre huset med skruer (kan bestilles separat). Under demonteringen fjerner du ev. skruene som ble benyttet, og vipper ut festene, f.eks. med en skrutrekker, via utsparingene på adapterplaten.
Hvilke farger og ytterligere muligheter til individualisering finnes?
Ved hjelp av modulsystemet kan du sette sammen ditt individuelle hus. Flere RAL-farger er tilgjengelige. I tillegg kan ulike rammevarianter og ekstra tilbehør kombineres på mange ulike måter. Du må gjerne spørre oss om ytterligere kundetilpassede individualiseringer.
Hvilke farger finnes, og hvilke er mulige?
Huset og adapterplaten er tilgjengelige i fargen RAL7035 (lys grå). Rammene er tilgjengelige i fargevariantene RAL7035 (lys grå), RAL9005 (dyp svart), RAL5015 (himmelblå) og RAL1018 (sinkgul). Kundetilpassede fargevarianter på forespørsel.
Hvilke anvendelsesmuligheter finnes?
Husene er spesielt godt egnet til bruk innen bygningsteknikk eller industri. Men takket være det fleksible og robuste huset er også mulig å tenke seg andre bruksområder.