Store utendørshus OCS for autarke systemer

Store utendørshus OCS for autarke systemer

Elektronikkhus i serien OCS er ideelle for autarke hussystemer i ekstreme omgivelser. Disse sertifiserte husene i polykarbonat er lette og motstandsdyktige og beskytter elektronikken din permanent og pålitelig mot fuktighet, varme, UV-stråling og mekaniske belastninger. De store kunststoffhusene kan tilpasses og utvides individuelt ved hjelp av tilbehør. De kan også brukes i krevende applikasjoner.

Dine fordeler

  • Kan brukes globalt: Internasjonalt sertifisert hussystem
  • Lang levetid grunnet UV-stabilisert polykarbonat for uteområder
  • Pålitelig montert elektronikk: Husene beskytter mot vannstråler og andre skadelige substanser.
  • Motstandsdyktig: Stabil også ved kraftige mekaniske påkjenninger innenfor et bredt temperaturområde

Nye produkter

OCS BAT HOLD batteriholdersett installert i et OCS-hus
Solcellemodulholder POS Panelfix festet til stolpe

Batteriholder

Kompatibel med standardbatterier

OCS BAT HOLD-holderen er egnet for sikker montering av batterier i området 72 til 720 Wh. Batteriholderen passer til elektronikkhus i OCS- og POS-serien og gjør det enkelt å sette opp selvforsynte systemer, selv under ekstreme miljøforhold.

Viktigste egenskaper

  • Består av batterimonteringssett og monteringsplate med sokkel
  • Egnet for OCS- og POS-skap
  • Ytterligere jording mulig
  • Materiale: galvanisert stål

Dine fordeler

  • Sikker festing selv i tøffe omgivelser
  • Fleksibel montering takket være kompatibilitet med vanlige batterier i området 72 til 720 Wh
  • Enkel installasjon med bare ett verktøy (SW 13)
  • Plassbesparende løsning som gir nok plass til installasjon av ekstra elektronikk

Solcellemodulholder

For energiuavhengige systemer

POS Panelfix-holderen egner seg for montering av ulike solcellepaneler i størrelsesorden 20 til 200 Wp. Den fleksible byggeformen gjør at den kan festes til vegg og stolpe. Takket være den innovative klemmeløsningen kan panelet festes på svært kort tid og ved hjelp av bare ett verktøy.

Viktigste egenskaper

  • Ideell for separat montering av solcellepanel og elektronikk
  • Montering med klemmer eller skruer
  • Kompatibel med alle standardpaneler i området 20 til 200 Wp
  • For alle stolpediametre fra 48 til 180 mm
  • Material: spesialstål

Dine fordeler

  • Kompatibel med alle kommersielt tilgjengelige paneler (20 til 200 Wp) takket være innovativt festesystem
  • Installasjon via én person på bare 15 minutter og med bare ett verktøy (NV13) takket være enkel klemmeteknologi
  • Fleksibel byggeform for bruk på vegg eller stolpe
  • Egnet for tøffe miljøer og opptil vindstyrke 10 takket være ekstra forsterkning

Konfigurator for store hus OCS for frittstående systemer

Konfigurator for elektronikkhus med stort volum for frittstående applikasjoner

Utvikler du enheter som må fungere pålitelig under ekstreme miljøforhold? - OCS-skapserien gir optimal beskyttelse for store mengder elektroniske komponenter, selv når de utsettes for fuktighet, intens UV-stråling, høye temperaturer og mekanisk belastning. Konfigurer ditt spesialtilpassede hus nå. Velg mellom mange husstørrelser, ulike monteringsalternativer og et bredt utvalg av tilbehør.

GameChangers fra Phoenix Contact for komponenttilkoblingen

GameChangers for komponenttilkoblingen

Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.

OCS utendørsskap for tøffe miljøer

Bilde av et åpnet OCS-hus

Oversikt over de viktigste egenskapene

Få nettopp de egenskapene som gir deg mange frihetsgrader når alt skal planlegges og implementeres:

  • Godkjent for forskjellige elektroniske systemer gjennom internasjonale godkjennelser
  • Beskyttet mot vannstråler i form av PUR-pakning
  • Husveggtykkelse på 4 mm for høy slagfasthet
  • UV-stabilisert polykarbonat for uteområder
  • Panel- eller kretskortfeste som kan integreres regulerbart
  • Integrerte monteringsskruer for feste av kraftige komponenter
  • Låsemekanismer som kan plomberes, som beskyttelse mot misbruk
  • Tilbehør som opsjon for vegg- eller stolpemontering
PV-systemløsning i serien POS

PV-systemløsning POS

Ideelt utstyrt for off-grid-løsninger For krevende bruksområder utendørs

Bruk det solenergipanelbaserte POS-systemet (Pico Off Grid System) til å sette opp selvforsynte energisystemer med flere ytelsesklasser på opptil 190 Wp. Med det robuste huset og et stolpemonteringssystem i spesialstål får du en pålitelig og holdbar løsning for energiforsyning i avsidesliggende områder og krevende miljøer. Bruksområdene omfatter blant annet innsamling av miljødata, industrimiljøer med høye krav og mange andre utendørs bruksområder.

E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus

Ideell for disse applikasjonene

OCS-hus brukes i applikasjoner der kravene er strenge. Det omfatter bl. a. følgende:

  • Overvåkingssystemer
  • Signaliseringssystemer
  • Styreteknikk
  • Værstasjoner