Outdoor-hus, farge: lys grå, mål: 326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"), inkl. hjørneinnsats, dekselplugg, skruer, deksel: lys grå, smekklås plast, materiale: PC UV-stabilisert
Store utendørshus OCS for autarke systemer
Elektronikkhus i serien OCS er ideelle for autarke hussystemer i ekstreme omgivelser. Disse sertifiserte husene i polykarbonat er lette og motstandsdyktige og beskytter elektronikken din permanent og pålitelig mot fuktighet, varme, UV-stråling og mekaniske belastninger. De store kunststoffhusene kan tilpasses og utvides individuelt ved hjelp av tilbehør. De kan også brukes i krevende applikasjoner.
Outdoor-hus, farge: lys grå, mål: 326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"), inkl. hjørneinnsats, dekselplugg, skruer, deksel: transparent, smekklås plast, materiale: PC UV-stabilisert
Outdoor-hus, farge: lys grå, mål: 276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"), inkl. hjørneinnsats, dekselplugg, skruer, deksel: transparent, smekklås plast, materiale: PC UV-stabilisert
Outdoor-hus, farge: lys grå, mål: 223 x 204 x 134 mm (8" x 6" x 4"), inkl. hjørneinnsats, dekselplugg, skruer, deksel: transparent, smekklås plast, materiale: PC UV-stabilisert
Festeplate, sett 2 stk. inkl. skruer til husstørrelse 14" x 12", materiale: polykarbonat, farge: lysegrå
Festeplate, sett 2 stk. inkl. skruer til husstørrelse 18" x 16", materiale: polykarbonat, farge: lysegrå
Ventilasjonselement for stabilisering av trykkforskjeller og redusering av kondens, for alle husstørrelser, IP55, materiale: polykarbonat, PBT, farge: lysegrå
Feste for mastdiameter 60 mm ... 140 mm, komplett sett for et hus 14" x 12", materiale: stål
Feste for mastdiameter 60 mm ... 140 mm, komplett sett for et hus 16" x 14", materiale: stål
Hjørnefeste, sett 2 + 2 stk. inkl. skruer til alle husstørrelser, materiale: PC-ABS, farge: lysegrå
Dine fordeler
- Kan brukes globalt: Internasjonalt sertifisert hussystem
- Lang levetid grunnet UV-stabilisert polykarbonat for uteområder
- Pålitelig montert elektronikk: Husene beskytter mot vannstråler og andre skadelige substanser.
- Motstandsdyktig: Stabil også ved kraftige mekaniske påkjenninger innenfor et bredt temperaturområde
Nye produkter
GameChangers for komponenttilkoblingen
Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.
OCS utendørsskap for tøffe miljøer
Oversikt over de viktigste egenskapene
Få nettopp de egenskapene som gir deg mange frihetsgrader når alt skal planlegges og implementeres:
- Godkjent for forskjellige elektroniske systemer gjennom internasjonale godkjennelser
- Beskyttet mot vannstråler i form av PUR-pakning
- Husveggtykkelse på 4 mm for høy slagfasthet
- UV-stabilisert polykarbonat for uteområder
- Panel- eller kretskortfeste som kan integreres regulerbart
- Integrerte monteringsskruer for feste av kraftige komponenter
- Låsemekanismer som kan plomberes, som beskyttelse mot misbruk
- Tilbehør som opsjon for vegg- eller stolpemontering
PV-systemløsning POS
Ideelt utstyrt for off-grid-løsninger For krevende bruksområder utendørs
Bruk det solenergipanelbaserte POS-systemet (Pico Off Grid System) til å sette opp selvforsynte energisystemer med flere ytelsesklasser på opptil 190 Wp. Med det robuste huset og et stolpemonteringssystem i spesialstål får du en pålitelig og holdbar løsning for energiforsyning i avsidesliggende områder og krevende miljøer. Bruksområdene omfatter blant annet innsamling av miljødata, industrimiljøer med høye krav og mange andre utendørs bruksområder.
Ideell for disse applikasjonene
OCS-hus brukes i applikasjoner der kravene er strenge. Det omfatter bl. a. følgende:
- Overvåkingssystemer
- Signaliseringssystemer
- Styreteknikk
- Værstasjoner