OCS HP 080604 TRANS - Utendørshus
1471772

Outdoor-hus, farge: lys grå, mål: 223 x 204 x 134 mm (8" x 6" x 4"), inkl. hjørneinnsats, dekselplugg, skruer, deksel: transparent, smekklås plast, materiale: PC UV-stabilisert

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Internasjonalt sertifisert hussystem
Spesielt kunststoff gir sikker kontinuerlig drift
Gir beskyttelse mot inntrengning av vannstråler
Motstår selv store mekaniske påkjenninger

Ofte stilte spørsmål


Er OCS-husene også tilgjengelige i andre farger enn lys grå?

Ja, OCS-husene er tilgjengelige i flere farger. På forespørsel vil du få informasjon om minsteantall ved bestilling (MOQ) av hus i spesialfarger.


Finnes det også andre låsemekanismer enn smekklåsen av kunststoff?

Ja, på forespørsel finnes det tre andre muligheter:
- smekklås av metall
- hengsel med to skruer
- påskrudd deksel
Kontakt vårt service-senter, legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår, og benytt kontaktskjemaet.


Finnes husene også med prefabrikkerte utforminger, som f.eks. standard M12?

Ettersom huset alltid produseres av rent polykarbonat, må huset alltid freses. Prefabrikkerte utforminger er ikke mulig. Med fresingen kan individuelle gjennombrudd realiseres. Vår service-senter er tilgjengelig for forespørsler om individuell bearbe... Se mer

Ettersom huset alltid produseres av rent polykarbonat, må huset alltid freses. Prefabrikkerte utforminger er ikke mulig. Med fresingen kan individuelle gjennombrudd realiseres. Vår service-senter er tilgjengelig for forespørsler om individuell bearbeiding. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår, og bruk kontaktskjemaet.

Vis mindre

Hva betyr IP68 og IK10 i sammenheng med OCS-hus?

IP68 betyr at OCS-huset med integrert elektronikk kan senkes ned i vann i maks. 24 timer til en dybde på inntil 2 m. IK er en støtsikkerhetsgrad. Ved IK10 kan huset tåle slagenergi på inntil 20 joule (omregnet 5 kg fra en fallhøyde på 40 cm).


Kan jeg integrere et display i mitt UCS-hus?

Ja, også her er systemet svært fleksibelt. Det er mulig å integrere displayet direkte i dekselet, eller i panelet. Hvis displayet integreres i panelet og beskyttes av et gjennomsiktig deksel, beholder huset sin høye beskyttelsesgrad IP68.


Hvilken tilkoblingsteknikk kan jeg bruke?

OCS-huset har god plass for omfattende tilkoblingsteknikk. Det kan integreres mange ulike tilkoblingsteknologier, fra solenergipluggforbindere (Sunclix) til klassiske RJ45-bøssingpluggforbindere. Kontakt vårt service-senter, legg inn webcode #0685 i ... Se mer

OCS-huset har god plass for omfattende tilkoblingsteknikk. Det kan integreres mange ulike tilkoblingsteknologier, fra solenergipluggforbindere (Sunclix) til klassiske RJ45-bøssingpluggforbindere. Kontakt vårt service-senter, legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår, og benytt kontaktskjemaet.

Vis mindre