OCS CORNER SET
-
Hjørnefeste
1471789
Hjørneinnsats, sett 4 stk. inkl. skruer til alle husstørrelser, materiale: PC-ABS, farge: lys grå
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Anbefaling | I nedlastingsområdet finner du mer informasjon og detaljerte mål. |
Monteringsinformasjon | Bruk kun de vedlagte skruene til feste. |
Produkttype | Hjørneinnlegg |
Hustype | Utendørshus |
Husserie | OCS |
Bredde | 25 mm |
Høyde | 51 mm |
Dybde | 11 mm |
Farge | lysegrå (RAL 7035) |
Material () | Polykarbonat |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Isolasjonsmaterial | PC |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Monteringstype | Skrumontasje |
Forpakningstype | PE-pose |
Artikkelnummer | 1471789 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACFDBZ |
GTIN | 4063151880538 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 41,233 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 41 g |
Tolltariffnummer | 39269097 |
Opprinnelsesland | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 52818e4b-b440-41f8-9ef2-6a9e1f397811 |
Kompatible produkter
-
-
OCS HP 080604 TRANS - Utendørshus 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Utendørshus 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Utendørshus 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Utendørshus 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Utendørshus 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Utendørshus 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Utendørshus 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Utendørshus 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Utendørshus 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Utendørshus 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Utendørshus 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Skruesett 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Monteringsplate 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Monteringsplate 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Monteringsplate 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Monteringsplate 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Monteringsplate 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Monteringsplate 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Monteringsmateriell 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Monteringsmateriell 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Monteringsmateriell 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Monteringsmateriell 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Monteringsmateriell 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Monteringsmateriell 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Veggholder 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Veggholder 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Veggholder 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Veggholder 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Veggholder 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Veggholder 1562133
-
OCS FOOT SET - Veggholder 1471777
-
SF-PH 2-100 - Skrutrekker 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Skrutrekker 1212288
Dine fordeler
Internasjonalt sertifisert hussystem
Spesielt kunststoff gir sikker kontinuerlig drift
Gir beskyttelse mot inntrengning av vannstråler
Motstår selv store mekaniske påkjenninger
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo