OCS HP 161408 TRANS
-
Utendørshus
1557796
Utendørshus, farge: lysegrå, mål: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), inkl. hjørneinnlegg, dekselplugg, skruer, deksel: transparent, smekklås plast, materiale: PC UV-stabilisert
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | Bruk utelukkende de vedlagte skruene til å skru komponentene på hjørneinnsatsene, monteringskuplene og huset. |
Anbefaling | For å opprettholde beskyttelsesgraden må du installere egnede komponenter med minst samme IP-beskyttelsesgrad i alle åpninger. |
Anbefaling | I nedlastingsområdet finner du mer informasjon og detaljerte mål. |
Bestillingsinformasjon: | Fotfester, festeplater, monteringsplater samt feste for stolpemontering fås som tilbehør, de er ikke inkludert i leveransen. |
Produkttype | Komplett hus |
Hustype | Utendørshus |
Husserie | OCS |
Produktserie | OCS..1614.. |
Utførelse | Komplett hus med gjennomsiktig deksel inkl. festemateriale |
Lufteåpning tilgjengelig | nei |
Batterirom | nei |
Målskisse |
|
Bredde | 410 mm |
Høyde | 429 mm |
Dybde | 228 mm |
Borehulldiameter | 10 mm (Mekanisk sikring på smekklåsen mulig) |
Farge (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
Farge (Husdeksel) | transparent |
Material (Hus) | PC UV-stabilisert |
Material (Pakning) | PUR |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
Miljøforhold | |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP69 |
Maks. NEMA-kode som skal oppnås | 6P |
Slagfasthet | IK10 (ved -35 °C ... +40 °C) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Type kretskortfeste | Nippel |
Monteringstype | Stolpe- eller veggmontering |
Innbygning | vilkårlig |
Forpakningstype | Kartongforpakning |
Artikkelnummer | 1557796 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACFDBA |
GTIN | 4067923064539 |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 4,86 kg |
Tolltariffnummer | 84879090 |
Opprinnelsesland | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
OCS PANEL 1614 PC - Monteringsplate 1562144
-
OCS VENT IP55 - Ventilasjonselement 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - Skruesett 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - Skruesett 1557900
-
OCS CORNER SET - Hjørnefeste 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Skrutrekker 1212288
-
SF-PH 2-100 - Skrutrekker 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelstrips 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Trykkutjevningselement 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Kontramutter 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelstrips 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Kabelnippel 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Kabelnippel 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - Kontramutter 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - Låseskrue 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Kabelnippel 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Kabelnippel 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - Kontramutter 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - Låseskrue 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Påbyggingsramme 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - Beskyttelsesdeksel 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - RJ45-kretskortpluggforbinder 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45-pluggforbinder 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Utstyrspluggforbinder bakvegg 1409213
-
PRC COVER M - Beskyttelseshette 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Koblingspluggforbinder 1017632
-
FT NUT M25 GY - Mutter 1049832
-
PRC COVER F - Beskyttelseshette 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Printmodul 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Utstyrspluggforbinder forvegg 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Utstyrspluggforbinder forvegg 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Printmodul 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Beskyttelseshette 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Nippel 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - Verktøysett 1212071
Dine fordeler
Internasjonalt sertifisert hussystem
Spesielt kunststoff gir sikker kontinuerlig drift
Gir beskyttelse mot inntrengning av vannstråler
Motstår selv store mekaniske påkjenninger
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo