VS-08-BU-RJ45-6/LH-1
-
RJ45-kretskortpluggforbinder
1653087
RJ45-kretskortpluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metall, tilkoblingstype: THT-bølge, kabelutgang: rett
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Med THT-teknologien (Through-Hole Technology) oppnås høy mekanisk stabilitet ved forbindelsen mellom bøssingpluggforbinder og kretskort
Det utvidete temperaturområdet fra -25 °C ... +80 °C muliggjør bruk i krevende applikasjoner
Skjerming gir sikker overføring