Påbyggingsramme - VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20
1688641

RJ45-påbyggingsramme, enkel, IP20, for kretskortmontering, for bøssinginnsatser, uten festeskruer


Produktdetaljer




Byggform RJ45
Produkttype Påbyggingsramme
Stikkeroptikk RJ45
Anvendelse PCB
Antall stikkplasser 1

Målskisse
Bredde 18 mm
Høyde 26,5 mm
Dybde 3,6 mm

Farge grå
Material Kunststoff
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Husmateriale PA

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C

Monteringstype Forveggmontering

Artikkelnummer 1688641
Pakkestørrelse 5 Stk.
Minimum bestillingsmengde 5 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNAGA
Katalogside Side 169 (PC-2007)
GTIN 4017918607913
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 1,09 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,09 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440210
ECLASS-9.0 27440210
ECLASS-11.0 27440210

ETIM

ETIM 8.0 EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Kompatible produkter