Store utendørshus OCS for autarke systemer

Store utendørshus OCS for autarke systemer

Elektronikkhus i serien OCS er ideelle for autarke hussystemer i ekstreme omgivelser. Disse sertifiserte husene i polykarbonat er lette og motstandsdyktige og beskytter elektronikken din permanent og pålitelig mot fuktighet, varme, UV-stråling og mekaniske belastninger. De store kunststoffhusene kan tilpasses og utvides individuelt ved hjelp av tilbehør. De kan også brukes i krevende applikasjoner.

Dine fordeler

  • Kan brukes globalt: Internasjonalt sertifisert hussystem
  • Lang levetid grunnet UV-stabilisert polykarbonat for uteområder
  • Pålitelig montert elektronikk: Husene beskytter mot vannstråler og andre skadelige substanser.
  • Motstandsdyktig: Stabil også ved kraftige mekaniske påkjenninger innenfor et bredt temperaturområde

Nye produkter

Solcellemodulholder POS Panelfix festet til stolpe
PV-systemløsning i serien POS
Store utendørshus i serien OCS

Solcellemodulholder

For energiuavhengige systemer

POS Panelfix-holderen egner seg for montering av ulike solcellepaneler i størrelsesorden 20 til 200 Wp. Den fleksible byggeformen gjør at den kan festes til vegg og stolpe. Takket være den innovative klemmeløsningen kan panelet festes på svært kort tid og ved hjelp av bare ett verktøy.

Viktigste egenskaper

  • Ideell for separat montering av solcellepanel og elektronikk
  • Montering med klemmer eller skruer
  • Kompatibel med alle standardpaneler i området 20 til 200 Wp
  • For alle stolpediametre fra 48 til 180 mm
  • Material: spesialstål

Dine fordeler

  • Kompatibel med alle kommersielt tilgjengelige paneler (20 til 200 Wp) takket være innovativt festesystem
  • Installasjon via én person på bare 15 minutter og med bare ett verktøy (NV13) takket være enkel klemmeteknologi
  • Fleksibel byggeform for bruk på vegg eller stolpe
  • Egnet for tøffe miljøer og opptil vindstyrke 10 takket være ekstra forsterkning

PV-systemløsning i serien POS

For energiuavhengige systemer

Pico Off-Grid-systemet (POS) er en PV-panel-basert, robust løsning med flere ytelsesklasser opptil 190 Wp. Løsningen omfatter et hus, en stolpeholder og et solcellepanel. For uavhengige løsninger for bruk i felten kan datamaskiner, kommunikasjonsenheter, batterier og mer, legges til.

Viktigste egenskaper

  • Temperaturområde for det komplette systemet: -40 °C ... +85 °C
  • 5 OCS-husstørrelser er kompatible med dette systemet, tilkoblingsklar kabling
  • Solcellepanel: Solcellemoduler med 36/45 høyytelsessolceller, monokrystallinsk celleteknologi
  • Stolpeholder: regulerbar hellingsvinkel for PV-panelet

Dine fordeler

  • Internasjonalt sertifisert hussystem
  • Forskjellige husstørrelser kan kombineres med en holder
  • Hele systemet kan enkelt monteres av én person
  • Komplett system bortsett fra egen elektronikk
  • Enkel leveringskjede

Store utendørshus i serien OCS

Tre større husvarianter tilgjengelig

OCS er store, robuste utendørshus som er utviklet for elektronikk, og de kan også brukes ved ekstreme miljøforhold. Som supplement til de foreliggende størrelsene finnes det tre nye husvarianter med bedre plass til elektronikken.

Viktigste egenskaper

  • Seks standardstørrelser i henholdsvis to dekselvarianter
  • Temperaturområde: -40 til +80 °C (kortvarig 120 °C)
  • Godkjenninger: UL 508A og EN 62208
  • Beskyttelsesgrader: IP66/68/69, IEC 60529 eller NEMA 250, type 4X, 12, 13, 6P
  • Slagfasthet: Klasse IK10, EN 50102
  • Tilbehør som opsjon for vegg- eller stolpemontering

Dine fordeler

  • Internasjonalt sertifisert hussystem
  • Spesielt kunststoff gir sikker kontinuerlig drift
  • Gir beskyttelse mot inntrengning av vannstråler
  • Motstår selv store mekaniske påkjenninger
  • Plass til flere elektroniske komponenter

GameChangers fra Phoenix Contact for komponenttilkoblingen

GameChangers for komponenttilkoblingen

Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.

OCS utendørsskap for tøffe miljøer

Bilde av et åpnet OCS-hus

Oversikt over de viktigste egenskapene

Få nettopp de egenskapene som gir deg mange frihetsgrader når alt skal planlegges og implementeres:

  • Godkjent for forskjellige elektroniske systemer gjennom internasjonale godkjennelser
  • Beskyttet mot vannstråler i form av PUR-pakning
  • Husveggtykkelse på 4 mm for høy slagfasthet
  • UV-stabilisert polykarbonat for uteområder
  • Panel- eller kretskortfeste som kan integreres regulerbart
  • Integrerte monteringsskruer for feste av kraftige komponenter
  • Låsemekanismer som kan plomberes, som beskyttelse mot misbruk
  • Tilbehør som opsjon for vegg- eller stolpemontering
PV-systemløsning i serien POS

PV-systemløsning POS

Ideelt utstyrt for off-grid-løsninger For krevende bruksområder utendørs

Bruk det solenergipanelbaserte POS-systemet (Pico Off Grid System) til å sette opp selvforsynte energisystemer med flere ytelsesklasser på opptil 190 Wp. Med det robuste huset og et stolpemonteringssystem i spesialstål får du en pålitelig og holdbar løsning for energiforsyning i avsidesliggende områder og krevende miljøer. Bruksområdene omfatter blant annet innsamling av miljødata, industrimiljøer med høye krav og mange andre utendørs bruksområder.

E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus

Ideell for disse applikasjonene

OCS-hus brukes i applikasjoner der kravene er strenge. Det omfatter bl. a. følgende:

  • Overvåkingssystemer
  • Signaliseringssystemer
  • Styreteknikk
  • Værstasjoner