Monteringsplate til husstørrelse 14" x 12", materiale: polykarbonat, farge: hvit
Store utendørshus OCS for autarke systemer
Elektronikkhus i serien OCS er ideelle for autarke hussystemer i ekstreme omgivelser. Disse sertifiserte husene i polykarbonat er lette og motstandsdyktige og beskytter elektronikken din permanent og pålitelig mot fuktighet, varme, UV-stråling og mekaniske belastninger. De store kunststoffhusene kan tilpasses og utvides individuelt ved hjelp av tilbehør. De kan også brukes i krevende applikasjoner.
Feste for mastdiameter 60 mm ... 140 mm, komplett sett for et hus 18" x 16", materiale: stål
Monteringsplate til husstørrelse 18" x 16", materiale: polykarbonat, farge: hvit
Festeplate, sett 2 stk. inkl. skruer til husstørrelse 16" x 14", materiale: polykarbonat, farge: lysegrå
Hjørneinnsats, sett 4 stk. inkl. skruer til alle husstørrelser, materiale: PC-ABS, farge: lys grå
Feste for mast-Ø 60 mm ... 140 mm, komplett sett for et hus 10" x 8", materiale: stål
Festeplate, sett 2 stk. inkl. skruer til husstørrelse 10" x 8", materiale: polykarbonat, farge: lys grå
Festeplate, sett 2 stk. inkl. skruer til husstørrelse 12" x 10", materiale: polykarbonat, farge: lys grå
Feste for mast-Ø 60 mm ... 140 mm, komplett sett for et hus 8" x 6", materiale: stål
Monteringsplate til husstørrelse 8" x 6", materiale: PC, farge: hvit
Dine fordeler
- Kan brukes globalt: Internasjonalt sertifisert hussystem
- Lang levetid grunnet UV-stabilisert polykarbonat for uteområder
- Pålitelig montert elektronikk: Husene beskytter mot vannstråler og andre skadelige substanser.
- Motstandsdyktig: Stabil også ved kraftige mekaniske påkjenninger innenfor et bredt temperaturområde
Nye produkter
GameChangers for komponenttilkoblingen
Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.
OCS utendørsskap for tøffe miljøer
Oversikt over de viktigste egenskapene
Få nettopp de egenskapene som gir deg mange frihetsgrader når alt skal planlegges og implementeres:
- Godkjent for forskjellige elektroniske systemer gjennom internasjonale godkjennelser
- Beskyttet mot vannstråler i form av PUR-pakning
- Husveggtykkelse på 4 mm for høy slagfasthet
- UV-stabilisert polykarbonat for uteområder
- Panel- eller kretskortfeste som kan integreres regulerbart
- Integrerte monteringsskruer for feste av kraftige komponenter
- Låsemekanismer som kan plomberes, som beskyttelse mot misbruk
- Tilbehør som opsjon for vegg- eller stolpemontering
PV-systemløsning POS
Ideelt utstyrt for off-grid-løsninger For krevende bruksområder utendørs
Bruk det solenergipanelbaserte POS-systemet (Pico Off Grid System) til å sette opp selvforsynte energisystemer med flere ytelsesklasser på opptil 190 Wp. Med det robuste huset og et stolpemonteringssystem i spesialstål får du en pålitelig og holdbar løsning for energiforsyning i avsidesliggende områder og krevende miljøer. Bruksområdene omfatter blant annet innsamling av miljødata, industrimiljøer med høye krav og mange andre utendørs bruksområder.
Ideell for disse applikasjonene
OCS-hus brukes i applikasjoner der kravene er strenge. Det omfatter bl. a. følgende:
- Overvåkingssystemer
- Signaliseringssystemer
- Styreteknikk
- Værstasjoner