Systemet ble testet for støt med en kraft på 5 G og vibrasjoner på opptil 7,4 Hz med en amplitude på 0,15 mm. Det ble simulert vindbelastninger på opptil 88 km/t (vindstyrke 8) på systemet. En ekstra forsterkning gir enda mer stabilitet ved belastninger opptil vindstyrke 10. Motstandsdyktigheten avhenger av vekten på komponentene i huset.
Utendørshus, farge: lysegrå, mål: 410 x 455 x 228 mm, med veggjennomføring av solenergipluggforbindere og formontert holder, inkl. hjørneinnlegg, dekselplugg, skruer, deksel: transparent, smekklås plast, materiale: PC UV-stabilisert