POS POLEFIX M 180 VA
-
Holder
1587071
Basisholder for Pico Off-Grid-system, feste for mast-Ø 75 mm ... 180 mm, kompatibel med POS-HP-husstørrelser 204 x 251 mm til 410 x 455 mm og POS-PV-panel 75, 110 og 190, materiale: spesialstål
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Internasjonalt sertifisert hussystem
Forskjellige husstørrelser som kan kombineres med en holder
Hele systemet kan enkelt monteres av 1 person
Komplett system uten egen elektronikk
Enkel leveringskjede