De robuste elektronikkhusene ECS er optimale for vegg- og stolpemontering. De åpner for enkel integrering av kretskort i tykkelsene 1,59 mm og 2,38 mm. Huset er også tilgjengelig i en variant med ventilasjon. Den integrerte manipuleringsbeskyttelsen forhindrer uberettiget tilgang.
Kabinett for vegg- eller stolpemontering, grå 7042, modulært elektronikkhus med frontplate, for bruk utendørs, beskyttelsesgrad IP65/IP67/IP68/IP69, bredde: 97 mm, høyde: 87 mm, dybde: 42 mm, kretskortflate 4100 mm2