De robuste elektronikkhusene ECS er optimale for vegg- og stolpemontering. De åpner for enkel integrering av kretskort i tykkelsene 1,59 mm og 2,38 mm. Huset er også tilgjengelig i en variant med ventilasjon. Den integrerte manipuleringsbeskyttelsen forhindrer uberettiget tilgang.
Ikke-ventilert hus fra ECS-familien, sneppertlås. Kapslingsgrad IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombinasjon med tilhørende frontplate. Farge: svart (9005), bredde: 172 mm, høyde: 116 mm, dybde: 64 mm