De robuste elektronikkhusene ECS er optimale for vegg- og stolpemontering. De åpner for enkel integrering av kretskort i tykkelsene 1,59 mm og 2,38 mm. Huset er også tilgjengelig i en variant med ventilasjon. Den integrerte manipuleringsbeskyttelsen forhindrer uberettiget tilgang.
Frontplate i ECS-familien, klar for integrering av en VARIOSUB RJ45 VS-08-pluggforbinder, skruelås, kapslingsgrad IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombinasjon med ECS-hus, farge: svart (RAL 9005), bredde: 163 mm, høyde: 30 mm, dybde: 62 mm