De robuste elektronikkhusene ECS er optimale for vegg- og stolpemontering. De åpner for enkel integrering av kretskort i tykkelsene 1,59 mm og 2,38 mm. Huset er også tilgjengelig i en variant med ventilasjon. Den integrerte manipuleringsbeskyttelsen forhindrer uberettiget tilgang.
Ventilert hus fra ECS-familien, sneppertlås. Kapslingsgrad IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombinasjon med tilhørende frontplate. Farge: grå (7042), bredde: 170 mm, høyde: 176 mm, dybde: 64 mm